Kompaktní válec ADN-100-40-I-P-A

536389

GTIN 4052568171773

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Princip činnosti
dvojčin.
Průměr pístu
100 mm
Teoretická síla při 6 barech, pohyb vpřed
4712 N
Zdvih
40 mm
Tlumení
pružné tlumicí kroužky/destičky na obou stranách