Velmi jemný filtr MS4-LFM-1/4-ARM-DA
536822
GTIN 4052568171988
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Připojení pneumatiky 1
G1/4
Provozní tlak
0 bar - 14 bar
Okolní teplota
-10 °C - 60 °C
Jemnost filtru
0.01 µm