Jemný filtr MS6-LFM-1/4-BRM-DA
536833
GTIN 4052568171995
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Připojení pneumatiky 1
G1/4
Provozní tlak
0 bar - 20 bar
Okolní teplota
-10 °C - 60 °C
Jemnost filtru
1 µm