Jemný filtr MS6-LFM-1/2-BRV-DA

536841

GTIN 4052568172015

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Připojení pneumatiky 1
G1/2
Provozní tlak
2 bar - 12 bar
Okolní teplota
-10 °C - 60 °C
Jemnost filtru
1 µm