Velmi jemný filtr MS6-LFM-3/8-ARM-DA

536870

GTIN 4052568172046

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Připojení pneumatiky 1
G3/8
Provozní tlak
0 bar - 20 bar
Okolní teplota
-10 °C - 60 °C
Jemnost filtru
0.01 µm