Redukční ventil s filtrem MS12-LFR-G-D7-CUV-LD-AS
537150
GTIN 4052568172251
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Připojení pneumatiky 1
vnitřní
normální jmenovitý průtok (normalizovaný podle DIN 1343)
11000 l/min - 14000 l/min
Rozsah regulace tlaku
0.5 bar - 12 bar
Jemnost filtru
5 µm