Filtr MS12-LF-G-EUV

537151

GTIN 4052568172268

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Připojení pneumatiky 1
vnitřní
normální jmenovitý průtok (normalizovaný podle DIN 1343)
12500 l/min - 16000 l/min
Okolní teplota
5 °C - 60 °C
Provozní tlak
2 bar - 12 bar
Jemnost filtru
40 µm