Filtr MS12-LF-G-CUV

537152

GTIN 4052568172275

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Připojení pneumatiky 1
vnitřní
normální jmenovitý průtok (normalizovaný podle DIN 1343)
11500 l/min - 14000 l/min
Okolní teplota
5 °C - 60 °C
Provozní tlak
2 bar - 12 bar
Jemnost filtru
5 µm