Elektromagnetický ventil VMPA2-M1H-W-PI
540051
GTIN 4052568178369
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Funkce ventilu
3/2, otevřený, monostabilní
normální jmenovitý průtok (normalizovaný podle DIN 1343)
470 l/min
Druh ovládání
elektrick.