Elektromagnetický ventil MDH-5/3E-D-2-M12D-C
540814
GTIN 4052568259884
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načít ání...
Funkce ventilu
5/3, v klidu odvětrán
normální jmenovitý průtok (normalizovaný podle DIN 1343)
2300 l/min
Připojení pneumatiky 1
připojovací deska velikosti 2 podle ISO 5599-1
Druh ovládání
elektrick.