Kombinace jednotek pro úpravu stlačeného vzduchu MSB6-1/2:C3J1M1-WP
542272
GTIN 4052568180287
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Připojení pneumatiky 1
G1/2
normální jmenovitý průtok (normalizovaný podle DIN 1343)
3100 l/min
Rozsah regulace tlaku
1 bar - 12 bar
Jemnost filtru
40 µm