Kombinace jednotek pro úpravu stlačeného vzduchu MSB6-1/2:C3J3D1A1F3-WP

542281

GTIN 4052568180348

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Připojení pneumatiky 1
G1/2
normální jmenovitý průtok (normalizovaný podle DIN 1343)
3000 l/min
Rozsah regulace tlaku
4 bar - 12 bar
Jemnost filtru
5 µm