Kombinace jednotek pro úpravu stlačeného vzduchu MSB4-1/4:C3J1F3-WP

542294

GTIN 4052568180386

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Připojení pneumatiky 1
G1/4
normální jmenovitý průtok (normalizovaný podle DIN 1343)
1300 l/min
Rozsah regulace tlaku
0.5 bar - 12 bar
Jemnost filtru
40 µm