Kombinace jednotek pro úpravu stlačeného vzduchu MSB4-1/4:C3J1F3M1-WP
542295
GTIN 4052568180393
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Připojení pneumatiky 1
G1/4
normální jmenovitý průtok (normalizovaný podle DIN 1343)
950 l/min
Rozsah regulace tlaku
1 bar - 12 bar
Jemnost filtru
40 µm