Membránová sušička vzduchu MS4-LDM1-1/4-P10

543632

GTIN 4052568182090

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Připojení pneumatiky 1
G1/4
normální jmenovitý průtok (normalizovaný podle DIN 1343)
100 l/min
Provozní tlak
3 bar - 12.5 bar
Okolní teplota
2 °C - 50 °C
Pokles tlakového rosného bodu
20 K