Membránová sušička vzduchu MS6-LDM1-1/2-P40
543650
GTIN 4052568182137
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Připojení pneumatiky 1
G1/2
normální jmenovitý průtok (normalizovaný podle DIN 1343)
400 l/min
Provozní tlak
3 bar - 12.5 bar
Okolní teplota
2 °C - 50 °C
Pokles tlakového rosného bodu
20 K