Membránová sušička vzduchu LDM1-1/2-D-MAXI-300
543667
GTIN 4052568182175
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Připojení pneumatiky 1
G1/2
normální jmenovitý průtok (normalizovaný podle DIN 1343)
300 l/min
Provozní tlak
3 bar - 12.5 bar
Pokles tlakového rosného bodu
20 K