Membránová sušička vzduchu LDM1-3/4-D-MAXI-1000
543672
GTIN 4052568182229
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Připojení pneumatiky 1
G3/4
normální jmenovitý průtok (normalizovaný podle DIN 1343)
1000 l/min
Provozní tlak
3 bar - 12.5 bar
Pokles tlakového rosného bodu
17 K