Membránová sušička vzduchu LDM1-1-D-MAXI-600
543674
GTIN 4052568182243
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Připojení pneumatiky 1
G1
normální jmenovitý průtok (normalizovaný podle DIN 1343)
600 l/min
Provozní tlak
3 bar - 12.5 bar
Pokles tlakového rosného bodu
20 K