Informace o životním cyklu výrobku

Výrobek bude nahrazen.

02/2025 - Výrobek je výběhový. Nepoužívejte jej pro nové konstrukce, zvolte moderní alternativu.

12/2026 - Výrobek se přestává vyrábět. Náhradní výrobek.

12/2028 - Výrobek se přestává vyrábět.

Upozornění: k dispozici jsou novější výrobky

Zde je více výrobků ze stejné kategorie: Převodníky signálu

Pokud potřebujete pomoc, kontaktujte společnost Festo.

Převodník signálu SVE4-IS-R-HM8-2P-M8

544218

GTIN 4052568184001

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Rozsah signálu
0 - 20 mA +/-0,6 mA
Spínací výstup
2xPNP
Spínací funkce
volně programovatelné