Základní ventil LFMA-D-MIDI-U
546443
GTIN 4052568353070
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Okolní teplota
-10 °C - 60 °C
Provozní tlak
1 bar - 16 bar
Jemnost filtru
0.01 µm
546443
GTIN 4052568353070