Základní ventil LFMA-D-MAXI-A-U
546449
GTIN 4052568353131
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Okolní teplota
-10 °C - 60 °C
Provozní tlak
2 bar - 12 bar
Jemnost filtru
0.01 µm
546449
GTIN 4052568353131