Informace o životním cyklu výrobku

Výrobek bude nahrazen.

04/2026 - Výrobek je výběhový. Nepoužívejte jej pro nové konstrukce, zvolte moderní alternativu.

11/2028 - Výrobek se přestává vyrábět. Náhradní výrobek.

12/2028 - Výrobek se přestává vyrábět.

Upozornění: k dispozici jsou novější výrobky

Zde je více výrobků ze stejné kategorie: Úprava stlačeného vzduchu

Pokud potřebujete pomoc, kontaktujte společnost Festo.

Základní ventil LFR-D-7-MIDI

546463

GTIN 4052568353278

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
normální jmenovitý průtok (normalizovaný podle DIN 1343)
9343.22 l/min
Rozsah regulace tlaku
0.5 bar - 7 bar
Jemnost filtru
40 µm