Rychloodvětrávací ventil VBQF-U-G18-E

547531

GTIN 4052568092832

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Funkce ventilu
rychlé odvětrání
Pneumatické připojení 2
G1/8
Normální průtok odvětrání 6->0 barů
1300 l/min
Provozní tlak
0.5 bar - 10 bar
Způsob upevnění
lze našroubovat