Rychloodvětrávací ventil VBQF-U-G14-E
548001
GTIN 4052568093150
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Funkce ventilu
rychlé odvětrání
Pneumatické připojení 2
G1/4
Normální průtok odvětrání 6->0 barů
2500 l/min
Provozní tlak
0.5 bar - 10 bar
Způsob upevnění
lze našroubovat