Rychloodvětrávací ventil VBQF-D-G14-E

548003

GTIN 4052568093174

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Funkce ventilu
rychlé odvětrání
Pneumatické připojení 2
G1/4
Normální průtok odvětrání 6->0 barů
2500 l/min
Provozní tlak
0.5 bar - 10 bar
Způsob upevnění
lze našroubovat