Válec s kloubem DWA-50-150-Y-A

549552

GTIN 4052568190705

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Průměr pístu
50 mm
Zdvih
150 mm
Pneumatické připojení
Rc1/4
Teoretická síla při 6 barech, pohyb vpřed
1178 N
Teoretická síla při 6 barech, pohyb vzad
990 N