Válec s kloubem DWB-63-75-Y
549574
GTIN 4052568190927
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Průměr pístu
63 mm
Zdvih
75 mm
Pneumatické připojení
Rc1/4
Teoretická síla při 6 barech, pohyb vpřed
1870 N
Teoretická síla při 6 barech, pohyb vzad
1682 N