Válec s kloubem DWB-63-100-Y-AB

549733

GTIN 4052568191528

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Průměr pístu
63 mm
Zdvih
100 mm
Pneumatické připojení
Rc1/4
Teoretická síla při 6 barech, pohyb vpřed
1870 N
Teoretická síla při 6 barech, pohyb vzad
1682 N