Upozornění: k dispozici jsou novější výrobky

Zde je více výrobků ze stejné kategorie: Classic

Pokud potřebujete pomoc, kontaktujte společnost Festo.

Základní ventil CPE18-P1-3OLS-1/4

550166

GTIN 4052568094089

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Funkce ventilu
3/2, otevřený, monostabilní
normální jmenovitý průtok (normalizovaný podle DIN 1343)
1700 l/min
Připojení pneumatiky 1
G1/4
Druh ovládání
prostřednictvím rozhraní nepřímého řízení ISO 15218