Oddělovač HPV-10-10-A

550908

GTIN 4052568192617

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Princip činnosti
dvojčin.
Průměr pístu
10 mm
Zdvih
10 mm
Teoretická síla při 6 barech, pohyb vpřed
45 N