Jemný filtr MS6-LFM-1/2-BUV-HF-DA
552925
GTIN 4052568194888
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Připojení pneumatiky 1
G1/2
Provozní tlak
2 bar - 12 bar
Okolní teplota
-10 °C - 60 °C
Jemnost filtru
1 µm