Jemný filtr MS9-LFM-3/4-BUV-HF-DA
552978
GTIN 4052568007591
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Připojení pneumatiky 1
G3/4
Provozní tlak
2 bar - 12 bar
Okolní teplota
-10 °C - 60 °C
Jemnost filtru
1 µm