Filtr s aktivním uhlím MS9-LFX-3/4-U

552996

GTIN 4052568007607

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Připojení pneumatiky 1
G3/4
Max. normální průtok pro třídu čistoty vzduchu
6500 l/min
Okolní teplota
-10 °C - 60 °C
Provozní tlak
0 bar - 20 bar
Konstrukce
filtr s aktivním uhlím