Jemný filtr MS9-LFM-3/4-BUM-DA

553082

GTIN 4052568195359

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Připojení pneumatiky 1
G3/4
Provozní tlak
0 bar - 20 bar
Okolní teplota
-10 °C - 60 °C
Jemnost filtru
1 µm