Vysílač polohy SMAT-8M-U-E-0,3-M8D

553744

GTIN 4052568197711

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Tvar
do drážky T
Analogový výstup
0 - 10 V
Rozsah provozního napětí, DC
15 V - 30 V
Rozlišení dráhy
0.02 mm