• Výrobky
  • Ke stažení

Kompaktní a výkonné

Čidla polohy SMAT-8M slouží k bezdotykovému snímání polohy u pohonů s magnetem na pístu. V celém rozsahu snímání poskytují analogový výstupní signál úměrný dráze. Připojují se bez příslušenství přímo na analogové vstupy PLC. Díky velmi malým rozměrům jsou čidla SMAT-8M ideálním řešením pro chapadla, pohony s krátkým zdvihem a všechny úlohy s omezeným prostorem.

Výhoda: výkon

Díky malým rozměrům lze čidla SMAT-8M spolehlivě upevnit do drážky na chapadlech a kompaktních válcích tak, že vůbec nepřečnívají. Prostě se shora nasadí do drážky a upevní pomocí imbusového klíče 1,5 mm. Malá hmotnost je zvláště výhodná v aplikacích s pohybujícími se chapadly. Rozsah snímání až 52 mm zaručuje volnost při vyhodnocení polohy v úlohám, jako je úchop, upínání, lisování, napínání a jiné.

Přizpůsobivost: oblasti použití

Čidla SMAT-8M jsou jako doma téměř u všech pohonů Festo s drážkou T – s libovolnou orientací při instalaci. Se standardním výstupem 0 ... 10 V lze vysílače polohy připojit k analogovým vstupům – bez použití jakéhokoliv příslušenství.
Kompaktní konstrukce vysílačů polohy otevírá nové oblasti použití s kompaktními válci a chapadly v úlohách, jako je lisování, upínání a výběr dobrý/špatný.

Spolehlivost: funkce

Pokud je pohon vně snímané oblasti, integrovaná detekce Out-of-Range Vás o tom spolehlivě informuje. Signalizaci zprostředkuje analogový signál a LED. Bezkontaktní princip měření zaručuje činnost bez opotřebování.

Animace výrobku

Podívejte se, jak všestranná jsou čidla SMAT-8M – zejména v malém prostoru díky kompaktnímu tvaru a snadné instalaci bez příslušenství.

Detekce objektů čidly SMAT-8M

Příklad úlohy: detekce objektů