DW
Homepage
Výrobky
Pohony
Pneumatické pohony
Upínací válce
Upínky s čepy
DW
DWA-50- -Y-A
Válec s kloubem
DWA-50- -Y-A
555711
Downloads
DW_EN.PDF
Načítání...
Průměr pístu
50 mm
Zdvih
10 mm - 200 mm
Pneumatické připojení
Rc1/4
Teoretická síla při 6 barech, pohyb vpřed
1178 N
Teoretická síla při 6 barech, pohyb vzad
990 N