Válec s kloubem DWB-50- -Y-AB

555715

Načítání...
Průměr pístu
50 mm
Zdvih
10 mm - 200 mm
Pneumatické připojení
Rc1/4
Teoretická síla při 6 barech, pohyb vpřed
1178 N
Teoretická síla při 6 barech, pohyb vzad
990 N