Válec s kloubem DW-80-50-Y-A

557909

GTIN 4052568204099

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Průměr pístu
80 mm
Zdvih
50 mm
Pneumatické připojení
Rc3/8
Teoretická síla při 6 barech, pohyb vpřed
3016 N
Teoretická síla při 6 barech, pohyb vzad
2721 N