Válec s kloubem DW-80- -Y

557929

Načítání...
Průměr pístu
80 mm
Zdvih
10 mm - 200 mm
Pneumatické připojení
Rc3/8
Teoretická síla při 6 barech, pohyb vpřed
3016 N
Teoretická síla při 6 barech, pohyb vzad
2721 N