Válec s kloubem DWC-50-75-Y
558088
GTIN 4052568204655
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Průměr pístu
50 mm
Zdvih
75 mm
Pneumatické připojení
Rc1/4
Teoretická síla při 6 barech, pohyb vpřed
1178 N
Teoretická síla při 6 barech, pohyb vzad
990 N