Proporcionální redukční ventil VPPM-6F-L-1-F-0L6H-V1N-C1
558347
GTIN 4052568205270
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Funkce ventilu
třícestný proporcionální redukční ventil
Připojení pneumatiky 1
Připojovací deska
Rozsah regulace tlaku
0.06 bar - 6 bar
normální jmenovit ý průtok (normalizovaný podle DIN 1343)
900 l/min