Elektromagnetický ventil VSVA-B-B52-D-D1-1R5L

561364

GTIN 4052568006143

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Funkce ventilu
5/2 bistabilní
normální jmenovitý průtok (normalizovaný podle DIN 1343)
1300 l/min
Pneumatický pracovní výstup
připojovací deska velikosti 1 podle ISO 5599-1 - G1/4
Druh ovládání
elektrick.