Elektromagnetický ventil VSVA-B-T32H-AZD-D1-1R5L

561371

GTIN 4052568208806

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Funkce ventilu
2x3/2, otevřen/uzavřen, monostabilní
normální jmenovitý průtok (normalizovaný podle DIN 1343)
1100 l/min
Pneumatický pracovní výstup
připojovací deska velikosti 1 podle ISO 5599-1 - G1/4
Druh ovládání
elektrick.