Informace o životním cyklu výrobku

Výrobek bude nahrazen.

06/2024 - Výrobek je výběhový. Nepoužívejte jej pro nové konstrukce, zvolte moderní alternativu.

09/2027 - Výrobek se přestává vyrábět. Náhradní výrobek.

12/2031 - Výrobek se přestává vyrábět.

Upozornění: k dispozici jsou novější výrobky

Zde je více výrobků ze stejné kategorie: Spojovací vedení pro řídicí systémy

Pokud potřebujete pomoc, kontaktujte společnost Festo.

Spojovací kabel NEBC-M9W5-K-5-N-LE3

563712

GTIN 4052568099831

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Elektrické připojení 1, druh připojení
kabel
Elektrické připojení 1, připojovací technika
volný konec
Elektrické připojení 2, druh připojení
konektor
Elektrické připojení 2, připojovací technika
M9x0,5
Délka kabelu
5 m