Velmi jemný filtr MS9-LFM-G-AUV-HF-DA
564054
GTIN 4052568211363
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Připojení pneumatiky 1
bateriový modul
Provozní tlak
2 bar - 12 bar
Okolní teplota
5 °C - 60 °C
Jemnost filtru
0.01 µm