Redukční ventil s filtrem MS9-LFR-G-D6-EUM-AG-BAR-AS

564110

GTIN 4052568211417

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Indikace tlaku
s manometrem
Provozní tlak
1 bar - 20 bar
Rozsah regulace tlaku
0.5 bar - 7 bar
Jemnost filtru
40 µm