Redukční ventil s filtrem MS9-LFR-G-D6-EUM-DI-AG-BAR-AS
564112
GTIN 4052568211431
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Indikace tlaku
s manometrem
Provozní tlak
1 bar - 20 bar
Rozsah regulace tlaku
0.5 bar - 7 bar
Jemnost filtru
40 µm