Redukční ventil s filtrem MS9-LFR-G-D6-EUV-DI-AG-BAR-AS

564113

GTIN 4052568211448

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Indikace tlaku
s manometrem
Provozní tlak
2 bar - 12 bar
Rozsah regulace tlaku
0.5 bar - 7 bar
Jemnost filtru
40 µm